Termékek közzététele
Egyesült Államok
Magyar
Nyelv
Projekt helye
Termékek közzététele
Regisztráció
Belépés
t-and-s-brass-and-bronze-works/products/58b299b2-10a5-49b7-b14e-93149a99622c
Kezdőlap
Kategóriák
Konyha
Konyhafelszerelés
B-1230 Glass Filler Water Station, Pedestal Glass Filler and Drip Pan
Rendelkezésre áll itt: Egyesült Államok
T&S Brass & Bronze Works
Követés
B-1230 Glass Filler Water Station, Pedestal Glass Filler and Drip Pan
B-1230 Water Station with Pedestal Type Glass Filler, 18 Gauge Stainless Steel Drip Pan, 1-1/4" Drain
Letöltés
Specifikáció
Specifikáció
Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 0.25 GPM min @ 60 psi, Discharge Rate: 18.00 GPM
Műszaki specifikáció
Műszaki specifikáció
Egyedi azonosító
ts-brass-001
Termékcsalád
Bar Equipment
Termékcsoport
Water Station
Típus
Objektum (egy termék)
Megjelenés dátuma
2011-12-01
Verziószám
1
Magasság (hüvelyk)
9.38
Szélesség (hüvelyk)
12.62
Mélység (hüvelyk)
10.62
Linkek
Linkek
Termékadatlap
https://www.tsbrass.com/overview.php?pid=B-1230&loc_cat=Glass+Fillers
Szerelési útmutató
https://www.tsbrass.com/drawings/098/098-016883-45.PDF
Kapcsolódó adatok
Kapcsolódó adatok
Elsődleges anyag
Sárgaréz
Másodlagos anyag
Króm
Tervezés helye
Egyesült Államok
Gyártás helye
Egyesült Államok
Nettó tömeg (font)
6.95
Besorolások
Besorolások
BIMobject kategória
Konyha - Konyhafelszerelés
Termék elérhetősége
Észak-Amerika
Egyesült Államok
Hasonló termékek
T&S Brass & Bronze Works
B-0665-BSTR Service Sink Faucet, Wall Mount, 8" Centers, Built-In Stops, Vacuum Breaker, Rough
4.5
(
6
)
Letöltés
T&S Brass & Bronze Works
B-0133-14CRQJST EasyInstall Pre-Rinse, 8" Wall Mount Base, Ceramas, 14" ADF Nozzle, B-0107-J-SWV, QD, Tee
Letöltés
T&S Brass & Bronze Works
S-1230 Deck Mount Stainless Steel Water Station w/ Pedestal Type Stainless Steel Glass Filler
Letöltés
T&S Brass & Bronze Works
B-2282-01-F05 Dipperwell Faucet w/ 0.5 GPM Flow Disc & Bowl Assembly
Letöltés
T&S Brass & Bronze Works
B-2282-01 Dipperwell Faucet & Bowl Assembly
Letöltés
T&S Brass & Bronze Works
5HR-242 Hose Reel, Open, Epoxy Coated Steel, 3/8" ID x 50' Hose EQUIP
Letöltés