Termékek közzététele
B-7142-02 Hose Reel, Open, Stainless Steel, 3/8" x 50' Hose, Rear Trigger Water Gun
B-7142-02 Hose Reel, Open, Stainless Steel, 3/8" x 50' Hose, Rear Trigger Water Gun

    B-7142-02 Hose Reel, Open, Stainless Steel, 3/8" x 50' Hose, Rear Trigger Water Gun

    B-7142-02 3/8" x 50' Open Stainless Steel Reel, MV-2516-24 Rear Trigger, 5/16" Spray Gun
    Specifikáció
    • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 200 F, Flow Rate: 3.70 GPM @ 60 psi
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóts-brass-101
    • TermékcsaládMixing Faucets
    • TermékcsoportOpen Hose Reel Assembly
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2011-12-01
    • Verziószám1
    • Magasság (hüvelyk)20.56
    • Szélesség (hüvelyk)9.44
    • Mélység (hüvelyk)21.06
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
    • Másodlagos anyagRozsdamentes acél
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeKína
    • Nettó tömeg (font)61.7
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru