Termékek közzététele
B-0200-U18-CR ULTRARINSE Single Hole Deck Mount Mixing Faucet, 18" Swing Nozzle, 16" 1.5 GPM Sprayer Arm, Quarter-Turn Cerama Cartridge w/ Check Valves, Lever Handles & 18" SS Flexible Inlets

B-0200-U18-CR ULTRARINSE Single Hole Deck Mount Mixing Faucet, 18" Swing Nozzle, 16" 1.5 GPM Sprayer Arm, Quarter-Turn Cerama Cartridge w/ Check Valves, Lever Handles & 18" SS Flexible Inlets

B-0200-U18-CR, ULTRARINSE Single Hole Deck Mount Mixing Faucet, 18" Swing Nozzle, 16" 1.5 GPM Sprayer Arm, Quarter-Turn Cerama Cartridge w/ Check Valves, Lever Handles & 18" SS Flexible Inlets
Specifikáció
  • Single hole deck mount mixing faucet w/ polishedchrome plated brass body, 18” swing nozzle, 1.5 GPM 16" ULTRARINSE Multiple Spray Arm
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóts-brass-B-0200-U18-CR
  • TermékcsaládManual Faucets
  • TermékcsoportPantry Faucets
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2024-05-09
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
  • Nettó tömeg (kg)8.37
Besorolások
  • BIMobject kategóriaKonyha - Csapok és keverők

Termék elérhetősége

Észak-Amerika
Egyesült Államok