Termékek közzététele
Egyesült Államok
Magyar
Nyelv
Projekt helye
Termékek közzététele
Regisztráció
Belépés
t-and-s-brass-and-bronze-works/products/8956b392-4863-4b4d-b741-2aae10ced24a
Kezdőlap
Kategóriák
Konyha
Csapok és keverők
B-2180 Pre-Rinse Unit: 8" Wall Mount Base, Add-On Fct w/ 18" Nozzle, B-0044-H & B-0107, B-0109-03
Rendelkezésre áll itt: Egyesült Államok
T&S Brass & Bronze Works
Követés
B-2180 Pre-Rinse Unit: 8" Wall Mount Base, Add-On Fct w/ 18" Nozzle, B-0044-H & B-0107, B-0109-03
Pre-Rinse Unit: 8" Wall Mount Base, Add-On Fct w/ 18" Nozzle, B-0044-H & B-0107, B-0109-03
Letöltés
Specifikáció
Specifikáció
Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: Spray Valve - 1.15 GPM @ 60 psi
Műszaki specifikáció
Műszaki specifikáció
Egyedi azonosító
ts-brass-B-2180
Termékcsalád
Mixing Faucets
Termékcsoport
Pre-Rinse Units
Típus
Objektum (egy termék)
Megjelenés dátuma
2020-04-14
Verziószám
1
Linkek
Linkek
Termékadatlap
https://www.tsbrass.com/overview.php?pid=B-2180&loc_cat=Pre-Rinse+Units
Szerelési útmutató
https://www.tsbrass.com/drawings/098/098-014497-45.PDF
Terméktanúsítvány
https://www.tsbrass.com/overview.php?pid=B-2180&loc_cat=Pre-Rinse+Units?tab=3
Kapcsolódó adatok
Kapcsolódó adatok
Elsődleges anyag
Króm
Tervezés helye
Egyesült Államok
Gyártás helye
Egyesült Államok
Nettó tömeg (font)
15
Besorolások
Besorolások
BIMobject kategória
Konyha - Csapok és keverők
Termék elérhetősége
Észak-Amerika
Egyesült Államok
Hasonló termékek
T&S Brass & Bronze Works
B-0230-01 Mixing Faucet, 8" Wall Mount, 6" Cast Spout w/ Aerator, Lever Handles, Eterna Cartridges
Letöltés
T&S Brass & Bronze Works
BP-2704-MB, LakeCrest Aesthetic Single Hole Single Handle Faucet, Matte Black
Letöltés
T&S Brass & Bronze Works
S-1142 8" Stainless Steel Deck Mount Workboard Faucet with Stainless Steel Lever Handles and Stainless Steel Swivel Gooseneck with 2.2 GPM Stainless Steel Aerator
Letöltés
T&S Brass & Bronze Works
5HR-242 Hose Reel, Open, Epoxy Coated Steel, 3/8" ID x 50' Hose EQUIP
Letöltés
T&S Brass & Bronze Works
B-0231-02 8" Wall Mount Faucet, 1/2" NPT Elbows, 12" Swing Nozzle w/ B-PT Outlet
Letöltés
T&S Brass & Bronze Works
B-0320 Double Pantry Faucet, Deck Mount, 8" Centers, Swivel/Rigid Gooseneck, Lever Handles
Letöltés