Termékek közzététele
Egyesült Államok
Magyar
Nyelv
Projekt helye
Termékek közzététele
Regisztráció
Belépés
t-and-s-brass-and-bronze-works/products/7f9ba032-e7c8-4491-842f-3938b1ffc95d
Kezdőlap
Kategóriák
Vízvezeték-szerelés
Szelepek
B-3950 Waste Drain Valve, Twist Handle, 3-1/2" x 2" & 1-1/2" Adapter
Rendelkezésre áll itt: Egyesült Államok
T&S Brass & Bronze Works
Követés
B-3950 Waste Drain Valve, Twist Handle, 3-1/2" x 2" & 1-1/2" Adapter
Waste Drain Valve, Twist Handle, 3-1/2" x 2" & 1-1/2" Adapter
Letöltés
Specifikáció
Specifikáció
Discharge Rate: 17.14 GPM max
Műszaki specifikáció
Műszaki specifikáció
Egyedi azonosító
ts-brass-B-3950
Termékcsalád
Other Plumbing
Termékcsoport
Waste Valves
Típus
Objektum (egy termék)
Megjelenés dátuma
2020-04-14
Verziószám
1
Magasság (hüvelyk)
5.81
Szélesség (hüvelyk)
4.44
Mélység (hüvelyk)
12.25
Linkek
Linkek
Termékadatlap
https://www.tsbrass.com/overview.php?pid=B-3950&loc_cat=Waste+Valves
Szerelési útmutató
https://www.tsbrass.com/drawings/098/098-018118-45.PDF
Terméktanúsítvány
https://www.tsbrass.com/overview.php?pid=B-3950&loc_cat=Waste+Valves?tab=3
Kapcsolódó adatok
Kapcsolódó adatok
Elsődleges anyag
Króm
Tervezés helye
Egyesült Államok
Gyártás helye
Kína
Nettó tömeg (font)
4.545
Besorolások
Besorolások
BIMobject kategória
Vízvezeték-szerelés - Szelepek
Termék elérhetősége
Észak-Amerika
Egyesült Államok
Hasonló termékek
T&S Brass & Bronze Works
114X Big-Flo 12" Swing Nozzle
Letöltés
T&S Brass & Bronze Works
131X Swivel Gooseneck, 2-13/16" Spread, 4-3/4" Height, 2-1/2" Clearance
Letöltés
T&S Brass & Bronze Works
061X Swing Nozzle, 10" Length, 3-5/8" Clearance
Letöltés
T&S Brass & Bronze Works
B-3940 Waste Drain Valve, Twist Handle, 3" x 2" & 1-1/2" Adapter
Letöltés
T&S Brass & Bronze Works
064X Swing Nozzle, 16" Length, 5-15/16" Clearance
Letöltés
T&S Brass & Bronze Works
B-0970-01 Vacuum Breaker, 3/8" NPT Inlet & Outlet, Dual Check, (2) 053A & (1) 146X Adapters
Letöltés