Termékek közzététele
Egyesült Államok
Magyar
Nyelv
Projekt helye
Termékek közzététele
Regisztráció
Belépés
t-and-s-brass-and-bronze-works/products/a0498b48-a922-49f6-96c8-61dcde72b571
Kezdőlap
Kategóriák
Konyha
Csapok és keverők
BP-0723-4DP, LakeCrest Aesthetic Metering Lavatory Faucet, Polished Chrome, Deck Plate
Rendelkezésre áll itt: Egyesült Államok
T&S Brass & Bronze Works
Követés
BP-0723-4DP, LakeCrest Aesthetic Metering Lavatory Faucet, Polished Chrome, Deck Plate
BP-0723-4DP, LakeCrest Aesthetic Metering Lavatory Faucet, Polished Chrome, Deck Plate
Letöltés
Specifikáció
Specifikáció
Single hole, single temperature, deck mount faucet with polished chrome plated brass body, 4" c/c polished chrome plated vandal resistant deck plate with gasket, vandal resistant 0.5 GPM concealed non-aerated spray device, metering cartridge, push button cap and 1/2” NPSM male inlet with 24" flexible stainless steel braided supply hose with 3/8" compression fitting. Certified to ASME A112.18.1/CSA B125.1, NSF 61-Section 9 and NSF 372. Meets ADA ANSI/ICC A117.1 requirements.
Műszaki specifikáció
Műszaki specifikáció
Egyedi azonosító
ts-brass-BP-0723-4DP
Termékcsalád
Manual Faucets
Termékcsoport
Self-Closing Metering Faucets
Típus
Objektum (egy termék)
Megjelenés dátuma
2024-05-09
Verziószám
1
Linkek
Linkek
Termékadatlap
https://www.tsbrass.com/products/manual-faucets/self-closing-metering-faucets/BP-0723-4DP
Szerelési útmutató
https://www.tsbrass.com/products/manual-faucets/self-closing-metering-faucets/BP-0723-4DP
Műszaki leírás
https://www.tsbrass.com/products/manual-faucets/self-closing-metering-faucets/BP-0723-4DP
Kapcsolódó adatok
Kapcsolódó adatok
Elsődleges anyag
Csiszolt króm
Gyártás helye
Egyesült Államok
Nettó tömeg (kg)
4.55
Besorolások
Besorolások
BIMobject kategória
Konyha - Csapok és keverők
Termék elérhetősége
Észak-Amerika
Egyesült Államok
Hasonló termékek
T&S Brass & Bronze Works
B-0230-01 Mixing Faucet, 8" Wall Mount, 6" Cast Spout w/ Aerator, Lever Handles, Eterna Cartridges
Letöltés
T&S Brass & Bronze Works
BP-2704-MB, LakeCrest Aesthetic Single Hole Single Handle Faucet, Matte Black
Letöltés
T&S Brass & Bronze Works
S-1142 8" Stainless Steel Deck Mount Workboard Faucet with Stainless Steel Lever Handles and Stainless Steel Swivel Gooseneck with 2.2 GPM Stainless Steel Aerator
Letöltés
T&S Brass & Bronze Works
5HR-242 Hose Reel, Open, Epoxy Coated Steel, 3/8" ID x 50' Hose EQUIP
Letöltés
T&S Brass & Bronze Works
B-0231-02 8" Wall Mount Faucet, 1/2" NPT Elbows, 12" Swing Nozzle w/ B-PT Outlet
Letöltés
T&S Brass & Bronze Works
B-0320 Double Pantry Faucet, Deck Mount, 8" Centers, Swivel/Rigid Gooseneck, Lever Handles
Letöltés