Termékek közzététele
BP-0723-8DP, LakeCrest Aesthetic Metering Lavatory Faucet, Polished Chrome, Deck Plate

BP-0723-8DP, LakeCrest Aesthetic Metering Lavatory Faucet, Polished Chrome, Deck Plate

BP-0723-8DP, LakeCrest Aesthetic Metering Lavatory Faucet, Polished Chrome, Deck Plate
Specifikáció
  • Single hole, single temperature, deck mount faucet with polished chrome plated brass body, 8" c/c polished chrome plated vandal resistant deck plate with gasket, vandal resistant 0.5 GPM concealed non-aerated spray device, metering cartridge, push button cap and 1/2” NPSM male inlet with 24" flexible stainless steel braided supply hose with 3/8" compression fitting. Certified to ASME A112.18.1/CSA B125.1, NSF 61-Section 9 and NSF 372. Meets ADA ANSI/ICC A117.1 requirements.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóts-brass-BP-0723-8DP
  • TermékcsaládManual Faucets
  • TermékcsoportSelf-Closing Metering Faucets
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2024-05-09
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagCsiszolt króm
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
  • Nettó tömeg (kg)5.05
Besorolások
  • BIMobject kategóriaKonyha - Csapok és keverők