Termékek közzététele
B-0123-ADF12-B EasyInstall Pre-Rinse, Deck Mount Base, 8" Centers, 12" Add-On Faucet, 6" Wall Bracket
B-0123-ADF12-B EasyInstall Pre-Rinse, Deck Mount Base, 8" Centers, 12" Add-On Faucet, 6" Wall Bracket

    B-0123-ADF12-B EasyInstall Pre-Rinse, Deck Mount Base, 8" Centers, 12" Add-On Faucet, 6" Wall Bracket

    8" deck mount mixing faucet with polished chrome plated brass body, add-on faucet with compression cartridge and lever handle, 12" swing nozzle with stream regulator outlet, 24" riser, 44" flexible stainless steel hose with heat resistant handle, 1.42 GPM spray valve, compression cartridges with spring checks, lever handles, 1/2" NPT female inlets, 6" adjustable wall bracket, spray valve holder and overhead spring. Certified to ASME A112.18.1/CSA B125.1, NSF 61-Section 9 & NSF 372. EPAct 2005 compliant.
    Specifikáció
    • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: Spray Valve - 1.15 GPM @ 60 psi, Flow Rate: Add-On Faucet - 7.56 GPM @ 60 psi
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóts-brass-B-0123-ADF12-B
    • TermékcsaládMixing Faucets
    • TermékcsoportPre-Rinse Unit
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2019-12-12
    • Verziószám1
    • Magasság (hüvelyk)46
    • Szélesség (hüvelyk)12.62
    • Mélység (hüvelyk)14.06
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagSárgaréz
    • Másodlagos anyagKróm
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    • Nettó tömeg (font)14.75
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
    • UNSPSC névPlumbing fixtures
    • UNSPSC kód3018
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 40 00
    • CSI MasterFormat 2014 névPlumbing Fixtures
    • OmniClass szám23-31 11 00
    • OmniClass névFaucets