Termékek közzététele
B-0133-14CRQJST EasyInstall Pre-Rinse, 8" Wall Mount Base, Ceramas, 14" ADF Nozzle, B-0107-J-SWV, QD, Tee

B-0133-14CRQJST EasyInstall Pre-Rinse, 8" Wall Mount Base, Ceramas, 14" ADF Nozzle, B-0107-J-SWV, QD, Tee

B-0133-14CRQJST, EasyInstall Pre-Rinse, 8" Wall Mount Base, Ceramas, 14" ADF Nozzle, B-0107-J-SWV, QD, Tee
Specifikáció
  • 8” wall mount mixing faucet w/ polished chrome plated brass body, EasyInstall add-on faucet w/ polished chrome plated brass body, 14” swing nozzle w/ 2.2 VR aerator, Series 6 (B-0199-06)
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóts-brass-B-0133-14CRQJST
  • TermékcsaládPre-Rinse Units
  • TermékcsoportPre-Rinse Units
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2024-05-09
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
  • Nettó tömeg (kg)15.3
Besorolások
  • BIMobject kategóriaKonyha - Csapok és keverők