Termékek közzététele
B-0155-01LN Add-On Faucet, Less Nozzle, Lever Handle
B-0155-01LN Add-On Faucet, Less Nozzle, Lever Handle

    B-0155-01LN Add-On Faucet, Less Nozzle, Lever Handle

    Add-on faucet with polished chrome plated brass body (less nozzle), 3/8" NPT female outlet, compression cartridge with spring check, lever handle and 3/8" NPT male inlet. Certified to ASME A112.18.1/CSA B125.1, NSF 61-Section 9 and NSF 372. Meets ADA ANSI/ICC A117.1 requirements.
    Specifikáció
    • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 9.73 GPM @ 60 psi
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóts-brass-B-0155-01LN
    • TermékcsaládSingle Faucets
    • TermékcsoportAdd-On Faucet
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2019-12-12
    • Verziószám1
    • Magasság (hüvelyk)5.81
    • Szélesség (hüvelyk)5.06
    • Mélység (hüvelyk)5.06
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagSárgaréz
    • Másodlagos anyagKróm
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    • Nettó tömeg (font)2
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
    • UNSPSC névPlumbing fixtures
    • UNSPSC kód3018
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 40 00
    • CSI MasterFormat 2014 névPlumbing Fixtures
    • OmniClass szám23-31 11 00
    • OmniClass névFaucets