Termékek közzététele
B-0155-LN Add-On Faucet w/ Lever Handle, Less Nozzle

B-0155-LN Add-On Faucet w/ Lever Handle, Less Nozzle

Add-on faucet with polished chrome plated brass body (less nozzle), 3/8" NPT female outlet, compression cartridge with spring check, lever handle and 3/8" NPT male inlet. Certified to ASME A112.18.1/CSA B125.1, NSF 61-Section 9 and NSF 372. Meets ADA ANSI/ICC A117.1 requirements.
Specifikáció
  • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 9.73 GPM @ 60 psi
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóts-brass-B-0155-LN
  • TermékcsaládSingle Faucets
  • TermékcsoportAdd-On Faucet
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2019-12-12
  • Verziószám1
  • Magasság (hüvelyk)4.81
  • Szélesség (hüvelyk)1.38
  • Mélység (hüvelyk)4.94
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagSárgaréz
  • Másodlagos anyagKróm
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
  • Nettó tömeg (font)1.9
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
  • UNSPSC névPlumbing fixtures
  • UNSPSC kód3018
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 40 00
  • CSI MasterFormat 2014 névPlumbing Fixtures
  • OmniClass szám23-31 11 00
  • OmniClass névFaucets