Termékek közzététele
B-0230-0CS8-CR 8" Wall Mount Faucet, 8" Swivel Cast Spout, 2.2 GPM Aerator, Ceramas

B-0230-0CS8-CR 8" Wall Mount Faucet, 8" Swivel Cast Spout, 2.2 GPM Aerator, Ceramas

8" wall mount mixing faucet with polished chrome plated brass body, 8" cast spout with 2.2 GPM aerator, ceramic cartridges with check valves, lever handles and 1/2" NPT female inlets. Certified to ASME A112.18.1/CSA B125.1, NSF 61-Section 9 and NSF 372. Meets ADA ANSI/ICC A117.1 requirements.
Specifikáció
  • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 180 F, Flow Rate: 2.20 GPM @ 60 psi
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóts-brass-B-0230-0CS8-CR
  • TermékcsaládMixing Faucets
  • TermékcsoportManual Faucets
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2020-04-26
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagKróm
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
  • Nettó tömeg (font)6.4
Besorolások
  • BIMobject kategóriaKonyha - Csapok és keverők