Termékek közzététele
B-0708 Sill Faucet, Self-Closing, 1/2" NPT Male Inlet, 3-7/8" Wall to Center of Spout
B-0708 Sill Faucet, Self-Closing, 1/2" NPT Male Inlet, 3-7/8" Wall to Center of Spout

    B-0708 Sill Faucet, Self-Closing, 1/2" NPT Male Inlet, 3-7/8" Wall to Center of Spout

    Sill Faucet, Self-Closing, 1/2" NPT Male Inlet, 3-7/8" Wall to Center of Spout
    Specifikáció
    • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 6.61 GPM @ 60 psi
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóts-brass-B-0708
    • TermékcsaládMixing Faucets
    • TermékcsoportManual Faucets
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-04-14
    • Verziószám1
    • Magasság (hüvelyk)3.38
    • Szélesség (hüvelyk)2.75
    • Mélység (hüvelyk)4.44
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagKróm
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    • Nettó tömeg (font)1.82
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaKonyha - Csapok és keverők