Termékek közzététele
B-5110-CR-B8P Pull-Down PRU w/ Cerama Cartridges, Lever Handles & Wall Bracket
B-5110-CR-B8P Pull-Down PRU w/ Cerama Cartridges, Lever Handles & Wall Bracket

    B-5110-CR-B8P Pull-Down PRU w/ Cerama Cartridges, Lever Handles & Wall Bracket

    4" deck mount workboard faucet with polished chrome plated brass body, 18" riser, pull-down activated stainless steel valve unit, insulated grip handle, 1.07 GPM sprayer, ceramic cartridges with check valves, lever handles, 1/2" NPT male inlets and 6" adjustable wall bracket. Certified to ASME A112.18.1/CSA B125.1, NSF 61-Section 9 and NSF 372. 2019 DOE PRSV - Class II compliant.
    Specifikáció
    • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 1.07 GPM @ 60 psi
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóts-brass-B-5110-CR-B8P
    • TermékcsaládMixing Faucets
    • TermékcsoportPre-Rinse Units
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-04-26
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagKróm
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaKonyha - Csapok és keverők