Termékek közzététele
BP-2704 LakeCrest Aesthetic Single Hole Single Handle Faucet, Polished Chrome

BP-2704 LakeCrest Aesthetic Single Hole Single Handle Faucet, Polished Chrome

BP-2704, LakeCrest Aesthetic Single Hole Single Handle Faucet, Polished Chrome
Specifikáció
  • Deck mount single lever faucet, polished chrome plated brass body w/ integral spout, VR 0.5 GPM concealed non-aerated spray device, Single lever handle w/ color-coded index
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóts-brass-BP-2704
  • TermékcsaládManual Faucets
  • TermékcsoportSingle Lever Faucets
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2024-05-09
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Gyártás helyeKína
  • Nettó tömeg (kg)4.15
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru