Termékek közzététele
BP-2712-BN LakeCrest Aesthetic Single Handle Escutcheon Faucet, Brushed Nickel

BP-2712-BN LakeCrest Aesthetic Single Handle Escutcheon Faucet, Brushed Nickel

BP-2712-BN, LakeCrest Aesthetic Single Handle Escutcheon Faucet, Brushed Nickel
Specifikáció
  • 4" centerset deck mount single lever faucet, brushed nickel plated brass body w/ integral spout, VR 0.5 GPM concealed non-aerated spray device, Single lever handle w/ color-coded index
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóts-brass-BP-2712-BN
  • TermékcsaládManual Faucets
  • TermékcsoportSingle Lever Faucets
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2024-05-09
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Gyártás helyeKína
  • Nettó tömeg (kg)5.15
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru