Termékek közzététele
EC-3100-SMT8V05 ChekPoint Elec Faucet, Deck Mt, GN, Side Mt TMV, 8" C-C Deck Plate, 0.5 GPM

EC-3100-SMT8V05 ChekPoint Elec Faucet, Deck Mt, GN, Side Mt TMV, 8" C-C Deck Plate, 0.5 GPM

ChekPoint Elec Faucet, Deck Mt, GN, Side Mt TMV, 8" C-C Deck Plate, 0.5 GPM
Specifikáció
  • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 0.50 GPM @ 60 psi
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóts-brass-EC-3100-SMT8V05
  • TermékcsaládMixing Faucets
  • TermékcsoportSensor Faucets
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2020-04-14
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagKróm
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeTajvan
  • Nettó tömeg (font)10.1
Besorolások
  • BIMobject kategóriaKonyha - Csapok és keverők