Termékek közzététele
EC-3103-VF05 ChekPoint Elec Fct, Deck Mt, 4" Centerset, AC/DC Ctrl Module 0.5 GPM VR Spray Device

EC-3103-VF05 ChekPoint Elec Fct, Deck Mt, 4" Centerset, AC/DC Ctrl Module 0.5 GPM VR Spray Device

ChekPoint Elec Fct, Deck Mt, 4" Centerset, AC/DC Ctrl Module 0.5 GPM VR Spray Device
Specifikáció
  • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 0.50 GPM @ 60 psi
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóts-brass-EC-3103-VF05
  • TermékcsaládMixing Faucets
  • TermékcsoportSensor Faucets
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2020-04-14
  • Verziószám1
  • Magasság (hüvelyk)5.06
  • Szélesség (hüvelyk)6.12
  • Mélység (hüvelyk)4.88
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagKróm
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeTajvan
  • Nettó tömeg (font)8.5
Besorolások
  • BIMobject kategóriaKonyha - Csapok és keverők