WallGUARD Concrete Faced Insulated Perimeter Wall Panels is manufactured using Dupont low GWP Styrofoam extruded polystyrene insulation with a factory-applied 5/16" latex modified concrete coating. Panels are 2'x4' with tongue and groove edges on the 4' length. WallGUARD protects and insulates the exposed areas of foundations, slab edges, rim joists and roof parapet walls that are all prone to energy loss. WallGUARD is available in 2" (R-10) and 3" (R-15) thicknesses.
Termék elérhetősége
| Észak-Amerika |
|---|
Anguilla |
Antigua és Barbuda |
Aruba |
Bahama-szigetek |
Barbados |
Belize |
Bermuda |
Brit Virgin-szigetek |
Caribbean Netherlands |
Costa Rica |
Curaçao |
Dominikai Közösség |
Dominikai Köztársaság |
Egyesült Államok |
El Salvador |
Grenada |
Grönland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haiti |
Honduras |
Jamaica |
Kajmán-szigetek |
Kanada |
Kuba |
Martinique |
Mexikó |
Montserrat |
Nicaragua |
Panamaváros |
Puerto Rico |
Saint Kitts és Nevis |
Saint Lucia |
Saint Pierre és Miquelon |
Saint Vincent és a Grenadine-szigetek |
Saint-Barthélemy |
Saint-Martin |
Sint Maarten |
Trinidad és Tobago |
Turks- és Caicos-szigetek |
Virgin-szigetek |