Termékek közzététele
AC 5.250L-2
AC 5.250L-2

    AC 5.250L-2

    ALL TERRAIN CRANES

    Tadano's robust all terrain cranes deliver safe, reliable performance virtually anywhere with a variety of boom lengths. Drivers enjoy all-wheel steering, maneuverability, highway speed capabilities, and exceptional comfort.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóac5_250L-2
    • TermékcsaládCrane
    • TermékcsoportAll Terrain Crane
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2026-04-23
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)3990
    • Szélesség (mm)3000
    • Mélység (mm)15590
    Linkek
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAcél
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)60000
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Daru