Termékek közzététele
ATF-220-5.1 / ATF-220N-5.1 / AC 5.220-1
ATF-220-5.1 / ATF-220N-5.1 / AC 5.220-1
ATF-220-5.1 / ATF-220N-5.1 / AC 5.220-1
ATF-220-5.1 / ATF-220N-5.1 / AC 5.220-1
ATF-220-5.1 / ATF-220N-5.1 / AC 5.220-1
ATF-220-5.1 / ATF-220N-5.1 / AC 5.220-1

    ATF-220-5.1 / ATF-220N-5.1 / AC 5.220-1

    4.0/5 csillag4.0(7 vélemény)

    ALL TERRAIN CRANES

    Tadano's robust all terrain cranes deliver safe, reliable performance virtually anywhere with a variety of boom lengths. Drivers enjoy all-wheel steering, maneuverability, highway speed capabilities, and exceptional comfort.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóatf-220-5_1
    • TermékcsaládCrane
    • TermékcsoportAll Terrain Crane
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2023-05-21
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)3989
    • Szélesség (mm)3000
    • Mélység (mm)15208
    Linkek
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAcél
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)60000
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Daru