Termékek közzététele
GR-1600XL-3 / GR-1450EX-3
GR-1600XL-3 / GR-1450EX-3
GR-1600XL-3 / GR-1450EX-3
GR-1600XL-3 / GR-1450EX-3
GR-1600XL-3 / GR-1450EX-3
GR-1600XL-3 / GR-1450EX-3
GR-1600XL-3 / GR-1450EX-3
GR-1600XL-3 / GR-1450EX-3

    GR-1600XL-3 / GR-1450EX-3

    5.0/5 csillag5.0(6 vélemény)

    The world's largest rough terrain crane just got better!

    Introducing a brand-new option for Tadano’s rough terrain crane with the highest lifting capacity in class worldwide!
    Get more done than ever before with our new heavy lift jib. Where previous generations of cranes would be limited, the GR-1600XL can lift higher and heavier loads with this addition. We are also now offering an insert lattice jib, which is a flexible option for operating at height in large facilities such as refineries or petrochemical factories.
    These new items were designed to maximize work efficiency and expand your abilities. The GR-1600XL never stops evolving.

    Specifikáció
    • Crane capacity: 160 US ton (145 metric ton)
      Max. lifting height: 201.1 ft (61.3 m) [Boom]
                                        302.5 ft (92.2 m) [Jib + *insert jib]
      Max. working radius: 185.0 ft (56.0 m) [Boom]
                                            231.0 ft (70.5 m) [Jib + *insert jib]
      6-section long boom: 42.8 ft ~ 200.1 ft (13.1 m ~ 61.0 m), -1.5° ~ 81.5°
      2-staged bi-fold jib: 33.8 ft / 59.1 ft (10.3 m / 18.0 m), 5° ~ 40°
      Insert jib (option): 23.9 ft / 45.9 ft (7.0 m / 14.0 m)
      Short Jib (option): 11.8 ft (3.6 m), 20°, 40°
      Counterweight: 40,100 lbs (18,200 kg)
      Extra weight right (option): 12,250 lbs (5,550 kg)
      Extra weight left (option): 12,250 lbs (5,550 kg)
      Outrigger extension: Max. 26' 10-7/8" (8.20 m)
                                            Mid. 23' 11-3/8", 18' 1/2" (7.30 m, 5.50 m)
                                            Min. 9' 9-3/4" (2.99 m)

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítógr-1600xl-3
    • TermékcsaládCrane
    • TermékcsoportRough Terrain Crane
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-02-26
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)3785
    • Szélesség (mm)3315
    • Mélység (mm)16190
    Linkek
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAcél
    • Tervezés helyeJapán
    • Gyártás helyeJapán
    • Nettó tömeg (kg)91154
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Daru