Termékek közzététele
GR-350XL-3 / GR-300EX-3
GR-350XL-3 / GR-300EX-3
GR-350XL-3 / GR-300EX-3
GR-350XL-3 / GR-300EX-3
GR-350XL-3 / GR-300EX-3

    GR-350XL-3 / GR-300EX-3

    4.8/5 csillag4.8(5 vélemény)

    New Generation of Cranes

    At Tadano, crane development is our number one priority.
    Our goal is to provide the safest, most innovative and reliable cranes in the industry that are able to handle all aspects of your job.
    Tadano has a rough terrain crane solution for even the most hard to reach projects.
    Our cranes adapt to the changing needs of your business and at the same time reduce environmental impact.
    Experience the new generation of cranes!

    Specifikáció
    • Crane capacity: 35 US ton (31.8 metric ton)
      Max. lifting height: 104.3 ft (31.8 m) [Boom]
                                        144.3 ft (44.0 m) [Jib]
      Max. working radius: 93.6 ft (27.4 m) [Boom]
                                            122.0 ft (37.2 m) [Jib]
      4-section long boom: 31.8 ft ~ 101.7 ft (9.7 m ~ 31.0 m), 0° ~ 81°
      2-staged jib: 23.6 ft / 42.0 ft (7.2 m / 12.8 m), 5°, 25°, 45°
      Outrigger extension: Max. 20' 8" (6.3 m)
                                            Mid. 19' 4-1/4", 16' 7/8" (5.9 m, 5.0 m)
                                            Min. 7' 2-5/8" (2.2 m)

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítógr-350xl-3
    • TermékcsaládCrane
    • TermékcsoportRough Terrain Crane
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-02-26
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)3535
    • Szélesség (mm)2705
    • Mélység (mm)11245
    Linkek
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAcél
    • Tervezés helyeJapán
    • Gyártás helyeJapán
    • Nettó tömeg (kg)27590
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Daru