Termékek közzététele
GR-550XLL-3 / GR-500EXL-3
GR-550XLL-3 / GR-500EXL-3
GR-550XLL-3 / GR-500EXL-3
GR-550XLL-3 / GR-500EXL-3
GR-550XLL-3 / GR-500EXL-3
GR-550XLL-3 / GR-500EXL-3

    GR-550XLL-3 / GR-500EXL-3

    5.0/5 csillag5.0(7 vélemény)

    Same great carrier, two flexible options!

    Tadano has launched two new rough terrain cranes in order to meet customer requirements and the needs of a global market.
    Both models combine a compact carrier for better maneuverability and improved driving performance.
    You will also appreciate many enhancements to the GR-550XLL and the GR-550XLS, including improved accessibility, environmental friendliness and high maintainability.
    Tadano is confident that these new solutions will prove to be a great fit for your next project.

    Specifikáció
    • Crane capacity: 51 metric ton
      Max. lifting height: 42.4 m [Boom]
                                        56.0 m [Jib]
      Max. working radius: 35.6 m [Boom]
                                            45.5 m [Jib]
      5-section long boom: 11.1 m ~ 42.0 m, -1° ~ 80.5°
      2-staged under slung jib: 8.0 m / 12.7 m, 5°, 25°, 45°
      Outrigger extension: Max. 7.0 m
                                            Mid. 6.5 m, 5.0 m
                                            Min. 2.48 m

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítógr-550xll-3
    • TermékcsaládCrane
    • TermékcsoportRough Terrain Crane
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-02-26
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)3865
    • Szélesség (mm)2960
    • Mélység (mm)13390
    Linkek
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAcél
    • Tervezés helyeJapán
    • Gyártás helyeJapán
    • Nettó tömeg (kg)38020
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Daru