Termékek közzététele
EVER ART BOARD CHIC METAL&JAPANESE COLOR
EVER ART BOARD CHIC METAL&JAPANESE COLOR

    EVER ART BOARD CHIC METAL&JAPANESE COLOR

    Introducing the new Chic Series art board, featuring a more sophisticated design than ever before!

    Specifikáció
    • 1.EVER ART BOARD CHIC series

       SIZE:W910×H1820×D3

       METAL COLOR:oxideblack|oxidebrown|smokeybrown|scratchgray

      JAPANESE COLOR:bantiku kouun|mokkan gingousi|ginsudare|mokkan-hosogousi|wassisirasu|wasifuzikon

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóever-art-board-chic-japanese-color
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2024-12-25
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)1820
    • Szélesség (mm)910
    • Mélység (mm)3
    Kapcsolódó adatok
    • Nettó tömeg (kg)4
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaTájkertészet - Tájépítészeti