Termékek közzététele
EVER ART BOARD METAL COLOR
EVER ART BOARD METAL COLOR

    EVER ART BOARD METAL COLOR

    This is a realistic texture panel that can be used in various scenes.

    Specifikáció
    • 1.EVER ART BOARD

       SIZE:W910×H1820×D3

      METAL COLOR:mattewhite|mattelightgray|mattedarkgray|matteblack|darkvibrato|shinestainless|rustydark|rustycopper|glittersilver|oxicopper|rustbrown|rustgreen

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóever-art-board-metsl-color
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2024-10-18
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)1820
    • Szélesség (mm)910
    • Mélység (mm)3
    Kapcsolódó adatok
    • Nettó tömeg (kg)4
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaTájkertészet - Tájépítészeti