Termékek közzététele
EVER ART BOARD NURIKABE COLOR

EVER ART BOARD NURIKABE COLOR

This is a realistic texture panel that can be used in various scenes.

Specifikáció
  • 1.EVER ART BOARD

     SIZE:W910×H1820×D3

    NURIKABE COLOR:ryusenoud|ryusensirocha|ryusenwhite|jyurakuoud|jyurakusirocha|sunahadaoud|sunahadasirocha|warasusa

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóever-art-board-nurikabe-color
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2024-10-18
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)1820
  • Szélesség (mm)910
  • Mélység (mm)3
Kapcsolódó adatok
  • Nettó tömeg (kg)4
Besorolások
  • BIMobject kategóriaTájkertészet - Tájépítészeti