Termékek közzététele
PatioMove

PatioMove

The Patio Move is a terrace item that allows for manual opening and closing using the included manual handle. It features adjustable ceiling louvers in the roof section, allowing you to adjust the angle of the louvers. This enables you to customize the angle of the louvers to your liking based on the weather conditions of the day, such as sunlight, wind flow, and the season or daily situation. Additionally, by adjusting the angle of the louvers, you can block sunlight and release heat.

Specifikáció
  • 1.PatioMove

     SIZE:3×3m|3×4m|3×6m

     COLOR:Black|White

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítópatiomove
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2024-04-30
  • Verziószám1
Besorolások
  • BIMobject kategóriaTájkertészet - Kültéri bútor