Termékek közzététele
Pergola Porch
Pergola Porch

    Pergola Porch

    A Pergola Porch design with a slim rafter design, using a large number of rafters with narrow spacing. This design does not have a polycarbonate roof, creating an open and airy feel. It is a classic design with high versatility, harmonizing with various home styles. It comes in seven colors, offering a rich color variation that blends naturally into any garden.

    Specifikáció
    • 1.Pergola Porch_freestanding type

       SIZE:D1200,1800,2400,2700×W1800,2700,3600

       COLOR:Stainless Steel|Matte Black|Dark Pine|White Pine|Brown Ebony|Natural Pine
           Black Ebony|Kyo-machiya Kakicha|Matte Dark Grey|Matte Light Grey

      2.Pergola Porch_with wall type

       SIZE:D1192.5,1792.5,2392.5,2692.5×W1800,2700,3600

       COLOR:Stainless Steel|Matte Black|Dark Pine|White Pine|Brown Ebony|Natural Pine
           Black Ebony|Kyo-machiya Kakicha|Matte Dark Grey|Matte Light Grey

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítópergola-porch
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2024-04-30
    • Verziószám1
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaTájkertészet - Kültéri bútor