Termékek közzététele
Egyesült Államok
Magyar
Nyelv
Projekt helye
Termékek közzététele
Regisztráció
Belépés
talpet/products/c24e3da1-b7b6-4c93-bd51-7a042fc3b4a8
Kezdőlap
Kategóriák
Konyha
Egyéb berendezések
Talpet Washing Machine CW8
Rendelkezésre áll itt: Egyesült Államok
Talpet
Követés
Talpet Washing Machine CW8
Courtesy by rakennustieto Finland. These downloadable objects are only available in Finnish at the moment.
Letöltés
Műszaki specifikáció
Műszaki specifikáció
Egyedi azonosító
cw8
Termékcsalád
Washing
Termékcsoport
On-High-Models
Típus
Objektum (egy termék)
Megjelenés dátuma
2012-12-03
Verziószám
1
Magasság (mm)
1046
Szélesség (mm)
683
Mélység (mm)
711
Linkek
Linkek
Termékadatlap
http://www.talpet.fi/index.asp?page=76&menu1=4
Szerelési útmutató
http://www.talpet.fi/pdf/pesukoneet/KIINTEISTOPESULAKONEET%20TALPET%20CS%208%20ja%20CV%208%20www.pdf
Kapcsolódó adatok
Kapcsolódó adatok
Elsődleges anyag
Rozsdamentes acél
Másodlagos anyag
Rozsdamentes acél
Tervezés helye
Finnország
Gyártás helye
Finnország
Nettó tömeg (kg)
120
Besorolások
Besorolások
BIMobject kategória
Konyha - Egyéb berendezések
IFC besorolás
Bútor
UNSPSC név
Furniture and Furnishings
UNSPSC kód
56
Hasonló termékek
SEPS2BIM
M1840 - Printer/Copier/Fax Combination
4.2
(
31
)
Letöltés
Continental Laundry Solutions
LG Commercial Dryers
4.7
(
30
)
Letöltés
SEPS2BIM
M1801 - Computer, Microprocessing, w/Flat Panel Monitor
3.2
(
57
)
Letöltés
Continental Laundry Solutions
LG Commercial Washers for On-Premise Laundries
4.9
(
23
)
Letöltés
Continental Laundry Solutions
LG Titan Pro Commercial Washer
5.0
(
6
)
Letöltés
SEPS2BIM
M1830 - Printer, Label, Pharmacy
3.7
(
9
)
Letöltés