Termékek közzététele
High Cabinet, 2 doors, H2150
Tantum

High Cabinet, 2 doors, H2150

Dimensions and design can be customized.
High preassure laminate on marine-grade plywood.
Soft rounded and clear coated edges and corners.

Specifikáció
  • .

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóHigh_cabinet_two_doors_215
  • TermékcsaládTantum
  • TermékcsoportKitchen
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2020-03-12
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)2150
  • Mélység (mm)600
Linkek
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagFunérlemez
  • Másodlagos anyagLaminált
  • Tervezés helyeSvédország
  • Gyártás helyeSvédország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaKonyha - Konyhabútorok
  • IFC besorolásBútor
  • CSI MasterFormat 2014 kód12 30 00
  • CSI MasterFormat 2014 névCasework
  • OmniClass szám23-21 19 17 11
  • OmniClass névCasework Component Cabinets

Termék elérhetősége

Európa
Norvégia
Svédország