Termékek közzététele
Material Cabinet, 2 doors, 3 drawers
Material Cabinet, 2 doors, 3 drawers
    Tantum

    Material Cabinet, 2 doors, 3 drawers

    Dimensions and design can be customized.
    High preassure laminate on marine-grade plywood.
    Soft rounded and clear coated edges and corners.

    Specifikáció
    • .

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóMaterial_cabinet_two_doors_three_drawes
    • TermékcsaládTantum
    • TermékcsoportStorage
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-03-12
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)1950
    • Mélység (mm)450
    Linkek
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFunérlemez
    • Másodlagos anyagLaminált
    • Tervezés helyeSvédország
    • Gyártás helyeSvédország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Polcok és tárolóelemek
    • IFC besorolásBútor
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 30 00
    • CSI MasterFormat 2014 névCasework
    • OmniClass szám23-21 19 17 11
    • OmniClass névCasework Component Cabinets

    Termék elérhetősége

    Európa
    Norvégia
    Svédország