Termékek közzététele
Tactile Craft 3
Tarkett

Tactile Craft 3

A Tactile Craft modulszőnyeg-kollekciót a természetes textúrák nyers szépsége ihlette. Az egyszerű kifejezésmódra tervezett kollekció lehetővé teszi finoman meghatározott területek létrehozását, amelyek harmonikusan illeszkednek egymáshoz.

A kollekció három harmonikus és végtelenül kombinálható dizájnból áll, így tökéletes választás a többfunkciós munkahelyek zökkenőmentes átmeneteinek kialakításához.

A sötétebb organikus vonalak jellemzik a Tactile Craft 3-at, amely mélységet és határozottságot ad, miközben a természet nyers szépségével alapozza meg a tereket.

A kollekció alapkivitelben az új, továbbfejlesztett EcoBase hátoldallal érkezik, amelyben egy új, bioalapú összetevő váltotta fel a korábban kőolajalapú tartalmú alapanyagot.

Specifikáció
    • Kombinálható a Tactile Craft 1 és Tactile Craft 2-vel
    • Körforgásos karbonlábnyom: 0.90kg CO2/m2
    • Összes újrahasznosított + bioalapú tartalom: 67.0%
    • Fonál újrahasznosított tartalom: 100%
    • Újrahasznosítható fonál és hátoldal: 100%
    • Alapkivitelben a frissített DESSO EcoBase: 100%-ban újrahasznosítható, akár 91% újrahasznosított és bioalapú anyagot tartalmaz
    • Cradle to Cradle® Ezüst szintű tanúsítvány
    • Európában készült
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítódesso-tactile-craft-3
  • TermékcsaládDESSO
  • TermékcsoportCarpet
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2026-06-08
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)6
  • Szélesség (mm)500
  • Mélység (mm)500
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagPoliészter
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBurkolás - Szőnyegek
  • IFC besorolásFedés
  • Uniclass 2015 kódPr_35_57_11
  • Uniclass 2015 leírásCarpets, carpet tiles, coverings, underlays and mats
  • CSI MasterFormat 2014 kód09 68 13
  • CSI MasterFormat 2014 névTile Carpeting
  • OmniClass szám23-15 17 17 13
  • OmniClass névCarpet Tiles

Termék elérhetősége

Ázsia Európa Afrika