A szolgáltatásaink igénybevételével Ön elfogadja a cookie-k (sütik) használatát itt !

Egyetértek
;

Eclipse Premium

Egyedi azonosító: TA-EC-PRE
Gyártó: Tarkett
Termék család: Flooring
Termék csoport: Homogeneous single layered vinyl flooring
Publikálás dátuma: 2016-06-24
Verziószám: 1
Típus: Objektum (egy termék)
Ez a termék már nem letölthető. További információért kérjük lépjen kapcsolatba a gyártóval.

Az Eclipse Premium homogén PVC padlók a minőséget, a funkcionális igényeket és az alacsony karbantartási költségeket ötvözik az olyan nagy igénybevételnek kitett felhasználási területek számára, mint az oktatási és az egészségügyi intézmények. A PUR erősítésű felületkezelésünk nagyobb védelmet és könnyebb karbantartást garantál. Az Eclipse Premium 66-féle színben, nem lineáris mintázatokkal kapható, az új Spectra sorozattal együtt, és tökéletesen passzol a többfunkciós Premium termékcsalád többi termékéhez.

  • 66-féle harmonizáló szín, közte 38 teljesen új
  • Alacsony és nagy kontrasztú mintázatok vegyesen
  • Könnyen tisztítható és karbantartható
  • Kedvezőbb életciklus költségek
  • Egy többfunkciós ajánlat része a dizájn és a funkcionális lehetőségek ötvözésével
  • Színben passzoló hegesztőzsinórok a tökéletes kivitelezéshez


Elsődleges anyag: Vinyl
Másodlagos anyag: Vinyl
Tervezés helye:
Gyártás helye:

BIMobject kategória: Burkolás - Laminált
IFC besorolás: Building Element
UNSPSC név: Flooring
UNSPSC kód: 301617
Uniclass 1.4 Kód: L53
Uniclass 1.4 Leírás: Floor coverings, claddings, linings
Uniclass 2.0 Kód: SS-20-42
Uniclass 2.0 Leírás: Floor Covering And Finishing Systems
NBS Reference Kód: 20-42
NBS Reference Leírás: Floor Covering And Finishing Systems