A szolgáltatásaink igénybevételével Ön elfogadja a cookie-k (sütik) használatát itt !

Egyetértek
;

GRANIT SAFE.T

Egyedi azonosító: TA-GR-SAF-T
Gyártó: Tarkett
Termék család: Flooring
Termék csoport: Homogeneous single layered vinyl flooring
Publikálás dátuma: 2016-06-24
Verziószám: 1
Típus: Objektum (egy termék)
Letöltés (8)

A Granit Safe.T egy tartós padlóburkolati megoldás a nagy igénybevételnek kitett, vizes területekre, ahol a biztonság a legfontosabb. Biztos tapadást biztosít a mezítlábas használathoz és csökkenti az elcsúszás veszélyét még akkor is, ha a padlót víz és szappan borítja. És hogy mindig tiszta maradjon, a védjegyünket jelentő Safety Clean XP felületkezelés megvédi a foltoktól, és megkönnyíti a karbantartást. A 16-féle szín speciálisan úgy van megtervezve, hogy passzoljon az iQ Granit többfunkciós termékcsalád többi termékéhez és kiegészítőjéhez.

  • R10 csúszásmentes tapadás
  • Vízzáró fektetés
  • Könnyen tisztítható és karbantartható
  • Ideális a nagy igénybevételnek kitett területekre
  • Egy többfunkciós ajánlat része


Elsődleges anyag: Vinyl
Másodlagos anyag: Vinyl
Tervezés helye:
Gyártás helye:

BIMobject kategória: Burkolás - Laminált
IFC besorolás: Building Element
UNSPSC név: Flooring
UNSPSC kód: 301617
Uniclass 1.4 Kód: L53
Uniclass 1.4 Leírás: Floor coverings, claddings, linings
Uniclass 2.0 Kód: SS-20-42
Uniclass 2.0 Leírás: Floor Covering And Finishing Systems
NBS Reference Kód: 20-42
NBS Reference Leírás: Floor Covering And Finishing Systems