A szolgáltatásaink igénybevételével Ön elfogadja a cookie-k (sütik) használatát itt !

Egyetértek
;

GRANIT MULTISAFE

Egyedi azonosító: TA-MU-GRA
Gyártó: Tarkett
Termék család: Flooring
Termék csoport: Homogeneous
Publikálás dátuma: 2016-06-24
Verziószám: 1
Típus: Objektum (egy termék)
Ez a termék már nem letölthető. További információért kérjük lépjen kapcsolatba a gyártóval.

A Granit Multisafe egy rendkívül tartós biztonsági padló, amely segít megszüntetni a csúszásveszélyt az iskolákban, a kórházakban és más nagy igénybevételnek kitett, vizes területeken, pl. a nyilvános mosdókban és zuhanyzókban. A rücskös felületű csúszásgátló kialakítás magas szintű védelmet biztosít a mezítlábas használathoz még akkor is, ha a padlót víz és szappan borítja. A 16-féle szín speciálisan úgy van megtervezve, hogy passzoljon az iQ Granit többfunkciós termékcsalád többi termékéhez és kiegészítőjéhez.

  • Rücskös felület, R10 csúszásmentes tapadás
  • Vízzáró fektetés
  • Higiénikus és könnyen karbantartható
  • Ideális a nagy igénybevételnek kitett területekre
  • Egy többfunkciós ajánlat része


Elsődleges anyag: Vinyl
Másodlagos anyag: Vinyl
Tervezés helye:
Gyártás helye:

BIMobject kategória: Burkolás - Laminált
IFC besorolás: Building Element
UNSPSC név: Flooring
UNSPSC kód: 301617
Uniclass 1.4 Kód: L53
Uniclass 1.4 Leírás: Floor coverings, claddings, linings
Uniclass 2.0 Kód: SS-20-42
Uniclass 2.0 Leírás: Floor Covering And Finishing Systems
NBS Reference Kód: 20-42
NBS Reference Leírás: Floor Covering And Finishing Systems