A szolgáltatásokhoz cookie-kat (sütik) használunk. A szolgáltatásaink igénybevételével Ön elfogadja a cookie-k (sütik) használatát.
;

TX SELECTION

Egyedi azonosító: TA-TX-SEL
Gyártó: Tarkett
Termék család: Flooring
Termék csoport: Heterogeneous vinyl
Szélesség (mm): 200
Publikálás dátuma: 2018-06-22
Verziószám: 1
Típus: Objektum (egy termék)

Available in a selection of classic designs and colours to better match existing floors, the TX Selection acoustic vinyl floor collection is a great way to ensure your home never goes out of style. Constructed with a foam backing, this durable floor provides good underfoot comfort and reduces sound by 20dB. Treated with our Top Clean surface protection for easy maintenance and extra resistance to scuffs, scratches and stains.

  • Classic colours and designs
  • Excellent 20dB sound reduction
  • Underfoot comfort
  • Resistant to scuffs, scratches and stains
  • Easy to clean and maintain


Elsődleges anyag: Vinyl
Másodlagos anyag: Vinyl
Tervezés helye: France
Gyártás helye: France

BIMobject kategória: Burkolás - Laminált
IFC besorolás: Building Element
UNSPSC név: Flooring
UNSPSC kód: 301617
Uniclass 1.4 Kód: L53
Uniclass 1.4 Leírás: Floor coverings, claddings, linings
Uniclass 2.0 Kód: SS-20-42
Uniclass 2.0 Leírás: Floor Covering And Finishing Systems
Uniclass 2015 Kód: Ss_30_42
Uniclass 2015 Leírás: Floor covering and finishing systems
NBS Reference Kód: 20-42
NBS Reference Leírás: Floor Covering And Finishing Systems
OmniClass szám: 23-15 17 15 13
OmniClass cím: Plastic Flooring
Ez a termék elérhető:
Europe
  • Belgium

BIMobject®