Termékek közzététele
Tapiflex Excellence 17dB
Tarkett

Tapiflex Excellence 17dB

Az új Tapiflex Excellence 17 dB egy rendkívül tartós ÉS akusztikus vinyl padlóburkolat nagy forgalmú területekhez. Nagy sűrűségű habszivacs hátoldalának köszönhetően kiváló zajcsökkentést (17 dB), jó járáskomfortot és könnyű gördülést biztosít, miközben tartósan ellenáll a benyomódásnak (0,05 mm). A piacon elérhető legjobb benyomódás/akusztika arányt kínálja, kifejezetten az akusztikai teljesítményt és nagy gördülési képességet igénylő területekre, például idősgondozási létesítményekre tervezve.Védjegyünkkel ellátott Tektanium felületvédelemmel van kezelve a rendkívüli tartósság és a költséghatékony karbantartás érdekében.A termékcsalád a klasszikus és divatos dizájnok megújult palettáját kínálja, anyagok, minták és színek széles választékával a kreativitás fokozása érdekében. A természetes minták rendkívül hitelesek és valósághűek, így olyan szép megoldást nyújtanak, mint az eredeti fák vagy ásványok.Ez a kollekció az Excellence globális tervezési megoldásának része, beleértve a fal- és lépcsőburkolatokat, valamint a kiegészítőket.

Specifikáció
    • Franciaországban készül
    • 25-féle gyönyörű szín és & dizájn, matt kivitelben
    • 19 dB zajcsökkentés
    • Kiváló gördülékenység és kiválóan ellenálló a benyomódásokkal szemben
    • Egyedi Tektanium® bevonat
    • 27% újrahasznosított anyagtartalom, ReStart kész
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítótapiflex-excellence-17db
  • TermékcsaládTARKETT
  • TermékcsoportFlooring - Heterogeneous vinyl
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2025-03-26
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagVinyl
  • Tervezés helyeFranciaország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBurkolás - Vinyl
  • IFC besorolásFedés
  • Uniclass 2015 kódSs_30_42
  • Uniclass 2015 leírásFloor covering and finishing systems
  • CSI MasterFormat 2014 kód09 65 00
  • CSI MasterFormat 2014 névResilient Flooring
  • OmniClass szám23-15 17 00
  • OmniClass névFloor Coverings

Termék elérhetősége

Ázsia Európa Afrika