A Tapiflex Platinium egy intézményi célra készült, csúcsminőségű akusztikus és rendkívül tartós heterogén PVC padló. A kollekció egyedülálló egyensúlyt teremt az akusztikai jellemzők (17 dB zajcsökkentés) és a benyomódási tulajdonságok (0,07 mm) között, a jobb gördülési jellemzők érdekében. A berakásos gyártási eljárásának köszönhetően, amely minden változatnál egy áttetsző réteget is magában foglal, a dizájnnak mélysége van, és hosszú távon is rendkívül stabil marad. A védjegyünket jelentő Tektanium felületvédelemmel van lekezelve a rendkívüli tartósság és a költséghatékony karbantartás érdekében. Ez a kollekció, mely Acczent Platinium változatként kompakt formátumban is kapható, egy falburkolatokat, vizes helyiség opciókat és kiegészítőket magában foglaló, teljesen integrált megoldás része. És 100%-ban ftalátmentes.