Termékek közzététele
Tapiflex Stairs
Tarkett

Tapiflex Stairs

A Tapiflex Stairs fektetése minden lépésnél biztonságot nyújt az épületben tartózkodók számára. A látható kontrasztnak, a csúszásmentes gerinceknek köszönhetően a lépcsők rendkívül kopásállóságot biztosítanak. A kollekció 15 dizájnt kínál, köztük fa-, ásványi- anyagokat és egyszínű színeket, így összefüggő környezetet teremt, amely kiegészíti padló- és falkollekciónkat. Növelje épülete hozzáférhetőségét különféle opciókkal és tartozékokkal, amelyek elősegítik az autonómiát és egyszerűsítik a navigációt. Válassza a Tapiflex lépcsőt a biztonság, a stílus és a funkcionalitás tökéletes keverékéhez.

Specifikáció
    • Franciaországban készül
    • Teljesen egymáshoz passzoló padló-, fal- és & lépcsőburkolat
    • 15-féle dizájn és matt felülettel
    • Integrált, kontrasztos és csúszásgátló lépcsőélek
    • 2-féle fektetési mód: ragasztós és öntapadós megoldás (amely akár 30%-kal is csökkentheti a fektetési időt)
    • 18 dB zajcsökkentés
    • 24% újrahasznosított anyagtartalom
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítótapiflex-stairs
  • TermékcsaládTARKETT
  • TermékcsoportFlooring - Heterogeneous vinyl
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2025-03-26
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagVinyl
  • Tervezés helyeFranciaország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBurkolás - Vinyl
  • IFC besorolásFedés
  • Uniclass 2015 kódSs_30_42
  • Uniclass 2015 leírásFloor covering and finishing systems
  • CSI MasterFormat 2014 kód09 65 00
  • CSI MasterFormat 2014 névResilient Flooring
  • OmniClass szám23-15 17 00
  • OmniClass névFloor Coverings

Termék elérhetősége

Ázsia Európa Afrika