Termékek közzététele
Granit Multisafe
Tarkett

Granit Multisafe

A Granit Multisafe egy rendkívül tartós biztonsági padló, amely segít megszüntetni a csúszásveszélyt az iskolákban, a kórházakban és más nagy igénybevételnek kitett, vizes területeken, pl. a nyilvános mosdókban és zuhanyzókban. A rücskös felületű csúszásgátló kialakítás magas szintű védelmet biztosít a mezítlábas használathoz még akkor is, ha a padlót víz és szappan borítja. A 8-féle szín speciálisan úgy van megtervezve, hogy passzoljon az iQ Granit többfunkciós termékcsalád többi termékéhez és kiegészítőjéhez. Az Aquasens része, a teljes vizes helyiség koncepció, beleértve az összehangolt padlóburkolatokat és kiegészítőket. Az épület más területein a Protectwall és Excellence padlóval is összehangolható.

Specifikáció
    • Csúszásgátló padlók: C osztály mezítláb, R10 cipővel
    • Higiénikus és könnyen tisztítható
    • Újrahasznosítható használat után is
    • 25,5% újrahasznosított tartalom
    • Optimális beltéri levegőminőség és ftalátmentesség
    • Svédországban készül
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítótarkett-granit-multisafe
  • TermékcsaládTARKETT
  • TermékcsoportFlooring - Homogeneous vinyl
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2021-04-01
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagVinyl
  • Tervezés helyeSvédország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBurkolás - Vinyl
  • IFC besorolásFedés
  • UNSPSC névFlooring
  • UNSPSC kód301617
  • Uniclass 2015 kódSs_30_42
  • Uniclass 2015 leírásFloor covering and finishing systems
  • CSI MasterFormat 2014 kód09 65 00
  • CSI MasterFormat 2014 névResilient Flooring
  • OmniClass szám23-15 17 00
  • OmniClass névFloor Coverings
  • CSI UniFormat II kódC3020
  • CSI Uniformat II névFloor Finishes

Termék elérhetősége

Ázsia Európa Afrika