Termékek közzététele
Granit Safe.T
Tarkett

Granit Safe.T

A Granit Safe.T egy tartós padlóburkolati megoldás a nagy igénybevételnek kitett, vizes területekre, ahol a biztonság a legfontosabb. Biztos tapadást biztosít a mezítlábas használathoz és csökkenti az elcsúszás veszélyét még akkor is, ha a padlót víz és szappan borítja. És hogy mindig tiszta maradjon, a védjegyünket jelentő Safety Clean XP felületkezelés megvédi a foltoktól, és megkönnyíti a karbantartást. Az új 24-féle szín speciálisan úgy van megtervezve, hogy passzoljon az iQ Granit többfunkciós termékcsalád többi termékéhez és kiegészítőjéhez.

Specifikáció
    • Svédországban készül
    • R10 csúszásmentes tapadás
    • Vízzáró fektetés
    • Könnyen tisztítható és karbantartható
    • Ideális a nagy igénybevételnek kitett területekre
    • Egy többfunkciós iQ Granit - iQ Eminent ajánlat része
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítótarkett-granit-safe-t
  • TermékcsaládTARKETT
  • TermékcsoportFlooring - Homogeneous vinyl
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2021-04-01
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagVinyl
  • Tervezés helyeSvédország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBurkolás - Vinyl
  • IFC besorolásFedés
  • UNSPSC névFlooring
  • UNSPSC kód301617
  • Uniclass 2015 kódSs_30_42
  • Uniclass 2015 leírásFloor covering and finishing systems
  • CSI MasterFormat 2014 kód09 65 00
  • CSI MasterFormat 2014 névResilient Flooring
  • OmniClass szám23-15 17 00
  • OmniClass névFloor Coverings
  • CSI UniFormat II kódC3020
  • CSI Uniformat II névFloor Finishes

Termék elérhetősége

Ázsia Európa Afrika