Termékek közzététele
iD Classics & Naturals - Click Ultimate 55
iD Classics & Naturals - Click Ultimate 55
    Tarkett

    iD Classics & Naturals - Click Ultimate 55

    Built on a rigid core with a click system, this collection offers a seamless balance between visual sophistication, comfort underfoot and fast installation making it ideal for dynamic commercial spaces where design and efficiency matter equally.

    Specifikáció
      • Made in Europe
      • Ultra Matt TEKTANIUM finish for a refined, contemporary look
      • Ultimate resistance to scuffs, scratches and stains
      • Rigid core with Genclick® system for fast, secure installation
      • Ultimate acoustic comfort, up to 19dB
      • Install directly over most existing floorings
      • Suitable for bathrooms
      • 20% recycled content
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítótarkett-id-classics-and-naturals-click-ultimate-55
    • TermékcsaládTARKETT
    • TermékcsoportFlooring - Modular Vinyl
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2026-06-22
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagVinyl
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBurkolás - Vinyl
    • IFC besorolásFedés
    • Uniclass 2015 kódSs_30_42
    • Uniclass 2015 leírásFloor covering and finishing systems
    • CSI MasterFormat 2014 kód09 65 00
    • CSI MasterFormat 2014 névResilient Flooring
    • OmniClass szám23-15 17 00
    • OmniClass névFloor Coverings

    Termék elérhetősége

    Ázsia Európa Afrika