Termékek közzététele
iD Classics & Naturals - Click Ultimate 70
iD Classics & Naturals - Click Ultimate 70
    Tarkett

    iD Classics & Naturals - Click Ultimate 70

    Advanced digital printing technology enables exceptionally detailed visuals, revealing subtle textures, tonal depth and organic variation for a truly authentic appearance. Combined with a rigid core construction and an extra‑thick wear layer, the collection is engineered to perform under very heavy traffic while maintaining its refined, natural look over time.

    Specifikáció
      • Made in Europe
      • Ultra Matt TEKTANIUM finish for a refined, contemporary look
      • Ultimate resistance to scuffs, scratches and stains
      • Rigid core with Genclick® system for fast, secure installation
      • Ultimate acoustic comfort, up to 19dB
      • Install directly over most existing floorings
      • Suitable for bathrooms
      • 20% recycled content
      • Enhanced performance for high‑traffic commercial areas
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítótarkett-id-classics-and-naturals-click-ultimate-70
    • TermékcsaládTARKETT
    • TermékcsoportFlooring - Modular Vinyl
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2026-06-22
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagVinyl
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBurkolás - Vinyl
    • IFC besorolásFedés
    • Uniclass 2015 kódSs_30_42
    • Uniclass 2015 leírásFloor covering and finishing systems
    • CSI MasterFormat 2014 kód09 65 00
    • CSI MasterFormat 2014 névResilient Flooring
    • OmniClass szám23-15 17 00
    • OmniClass névFloor Coverings

    Termék elérhetősége

    Ázsia Európa Afrika