Termékek közzététele
iD Click Ultimate 30
Tarkett

iD Click Ultimate 30

iD Click Ultimate kollekciónk a merev felületű padlót a következő szintre emeli. Mostantól kombinálhatja a fa és a kő megjelenését, tapintását és szilárdságát az LVT minden előnyével. Könnyen fektethető szinte minden felületre – még kerámiacsempékre is – az iD Click Ultimate lehetővé teszi, hogy tökéletes burkolást végezzen, és minimális idő alatt megfeleljen projektje és ügyfelei igényeinek. A Tarkett által szabadalmaztatott TEKTANIUM™ PU bevonata egyszerű karbantartást és páratlan védelmet garantál. Ezenkívül a Soundblock akusztikus hátoldal szinte hangtalanná teszi a külöböző lépészajokat.A kétféle formátumban és 22 kivitelben elérhető iD Click Ultimate valóban mindent tartalmaz.

Specifikáció
    • Páratlan természetes fa és kő minták
    • Ultra matt TEKTANIUM™️ bevonat
    • Kivállóan ellenálló a karcokkal, kopással és a foltokkal szemben
    • Fektesse közvetlenül a legtöbb meglévő padlóra
    • Maximális akusztikus kényelem, akár 19dB
    • Európában készül - alacsony CO2 kibocsátás
    • Újrahasznosítható ReStart®️ progamunkkal
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítótarkett-id-click-ultimate-30
  • TermékcsaládTARKETT
  • TermékcsoportFlooring - Modular Vinyl
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2023-07-21
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagVinyl
  • Tervezés helyeLengyelország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBurkolás - Vinyl
  • IFC besorolásFedés
  • UNSPSC névFlooring
  • UNSPSC kód301617
  • Uniclass 2015 kódSs_30_42
  • Uniclass 2015 leírásFloor covering and finishing systems
  • CSI MasterFormat 2014 kód09 65 00
  • CSI MasterFormat 2014 névResilient Flooring
  • OmniClass szám23-15 17 00
  • OmniClass névFloor Coverings
  • CSI UniFormat II kódC3020
  • CSI Uniformat II névFloor Finishes

Termék elérhetősége

Ázsia Európa Afrika