Termékek közzététele
iD Click Ultimate 70
Tarkett

iD Click Ultimate 70

Az iD Click Ultimate a merev felületű padlót a következő szintre emeli. Mostantól kombinálhatja a fa és a kő megjelenését, tapintását és szilárdságát az LVT minden előnyével. Könnyen fektethető szinte minden felületre – még a kerámia csempékre is – az iD Click Ultimate lehetővé teszi, hogy tökéletes burkolást végezzen, és a lehető legrövidebb időn belül megfeleljen a projekt és az ügyfél igényeinek.Az innováció által vezérelt Rigid Composite Core+ (RCC+) technológiánk új magasságokba emeli az SPC padlóburkolatokat. Fejlett technológiája kiváló tartósságot és stabilitást kínál a koextrudálási gyártási folyamat révén. A háromrétegű felépítés és a gondosan megtervezett formula kivételes ellenállást biztosít az ütésekkel és a nagy terhelésekkel szemben, növelve a méretstabilitást. GenClick® zárrendszerünk ezt a technológiát alkalmazza az iD Click Ultimate pallókban, így bármilyen környezetben, még fürdőszobákban is használható. A nagy forgalmú területek által támasztott kihívásoknak való megfelelés érdekében a Tarkett által szabadalmaztatott TEKTANIUM™ PU bevonata egyszerű karbantartást és páratlan védelmet garantál. Ezenkívül a Soundblock akusztikus hátoldal szinte suttogássá csökkenti a lépészajokat.A merev padlóburkolatok új szabványának megfelelő új digitális nyomtatási technológiánk a következő szintű valósághű terveket készíti: közvetlenül az őket inspiráló természetes fa- és kőmintákból szkennelve, nagy felbontásban reprodukálva minimális ismétléssel.Az öt formátumban és 43 kivitelben elérhető, sokoldalú testreszabási szolgáltatással támogatott iD Click Ultimate valóban mindent tartalmaz.

Specifikáció
    • Páratlan természetes fa és kő minták
    • Ultra matt TEKTANIUM™️ bevonat
    • Kivállóan ellenálló a karcokkal, kopással és a foltokkal szemben
    • Fektesse közvetlenül a legtöbb meglévő padlóra
    • Fürdőszobába is alkalmas
    • Európában készül - alacsony CO2 kibocsátás
    • Újrahasznosítható ReStart®️ progamunkkal
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítótarkett-id-click-ultimate-70
  • TermékcsaládTARKETT
  • TermékcsoportFlooring - Modular Vinyl
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2023-07-21
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagVinyl
  • Tervezés helyeLengyelország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBurkolás - Vinyl
  • IFC besorolásFedés
  • UNSPSC névFlooring
  • UNSPSC kód301617
  • Uniclass 2015 kódSs_30_42
  • Uniclass 2015 leírásFloor covering and finishing systems
  • CSI MasterFormat 2014 kód09 65 00
  • CSI MasterFormat 2014 névResilient Flooring
  • OmniClass szám23-15 17 00
  • OmniClass névFloor Coverings
  • CSI UniFormat II kódC3020
  • CSI Uniformat II névFloor Finishes

Termék elérhetősége

Ázsia Európa Afrika