Termékek közzététele
iD Inspiration High Traffic 70
iD Inspiration High Traffic 70
iD Inspiration High Traffic 70
iD Inspiration High Traffic 70
iD Inspiration High Traffic 70
iD Inspiration High Traffic 70
iD Inspiration High Traffic 70
    Tarkett

    iD Inspiration High Traffic 70

    Az iD Inspiration kiemelkedő modularitástbiztosít, amely lehetővé teszi a tér gyors átalakítását úgy, hogy megalkuvásoknélkül megfeleljen a munka és az élet egészséggel és környezettel kapcsolatosegyre nagyobb kihívásainak. Emellett a természet inspirálta színek és dekorok –a nagy felbontású nyomtatás lenyűgözően valósághű – lehetővé teszik, hogy akellemes belső terek kialakítása érdekében kiválassza a legjobb természetesdekorokat, a legkiválóbb minőségű LVT anyagokba ágyazva. Az iD Inspiration HT 70a legforgalmasabb területekhez készült. Ellenálló a nagy terhelésekkel ésbenyomódásokkal szemben, így maximális ellenállást biztosít a statikus ésgördülő igénybevételnek, max. 800 kg-ig.

    Specifikáció
      • Páratlan ellenálló képesség
      • A legjobb ultra matt felület
      • Nagy felbontású nyomtatás
      • 100 dekor
      • 7 formátum
      • 3 EIR dekor 14 színben
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítótarkett-id-inspiration-high-traffic-70
    • TermékcsaládTARKETT
    • TermékcsoportFlooring - Modular Vinyl
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-10-26
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagVinyl
    • Tervezés helyeLuxemburg
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBurkolás - Vinyl
    • IFC besorolásFedés
    • Uniclass 2015 kódSs_30_42
    • Uniclass 2015 leírásFloor covering and finishing systems
    • CSI MasterFormat 2014 kód09 65 00
    • CSI MasterFormat 2014 névResilient Flooring
    • OmniClass szám23-15 17 00
    • OmniClass névFloor Coverings

    Termék elérhetősége

    Ázsia Európa Afrika