Termékek közzététele
iQ Granit Acoustic
Tarkett

iQ Granit Acoustic

Az iQ Granit Acoustic PVC padló kiemelkedő teljesítményt nyújt, ugyanakkor javítja a járáskomfortot és 15 dB zajcsökkentést biztosít. A nagy igénybevételnek kitett területekre tervezték, ahol csendre van szükség, pl. folyosók és betegszobák, rendkívül tartós és kiválóan ellenáll a kopásnak, a foltoknak és a dörzsölésnek. A tisztán tartása nem igényel polírozást vagy vaxolást, egy egyszerű száraz kefélés is elegendő a padló eredeti megjelenésének helyreállításához. A 20-féle szín speciálisan úgy van megtervezve, hogy passzoljon az iQ Granit többfunkciós termékcsalád többi termékéhez és kiegészítőjéhez.

Specifikáció
    • 15 dB zajcsökkentés
    • Jó járáskomfort
    • Könnyen tisztítható és karbantartható
    • Egyedi, száraz keféléses felület helyreállítás
    • Ideális a nagy igénybevételnek kitett területekre
    • Egy többfunkciós ajánlat része
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítótarkett-iq-granit-acoustic
  • TermékcsaládTARKETT
  • TermékcsoportFlooring - Homogeneous vinyl
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2021-07-06
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagVinyl
  • Tervezés helyeSvédország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBurkolás - Vinyl
  • IFC besorolásFedés
  • UNSPSC névFlooring
  • UNSPSC kód301617
  • Uniclass 2015 kódSs_30_42
  • Uniclass 2015 leírásFloor covering and finishing systems
  • CSI MasterFormat 2014 kód09 65 00
  • CSI MasterFormat 2014 névResilient Flooring
  • OmniClass szám23-15 17 00
  • OmniClass névFloor Coverings
  • CSI UniFormat II kódC3020
  • CSI Uniformat II névFloor Finishes

Termék elérhetősége

Ázsia Európa Afrika