Termékek közzététele
iQ Natural
iQ Natural
iQ Natural
    Tarkett

    iQ Natural

    A természet által ihletett 35-féle színben kínált iQ Natural az első és egyetlen olyan homogén PVC padló, amely körülbelül 75%-ban természetes vagy megújuló alapanyagokból készül. Ez az iQ sorozat részét képező nagyteljesítményű PVC padló kiemelkedő tartósságot, illetve rendkívüli ellenállóságot kínál a kopással, a foltokkal és a dörzsöléssel szemben minden nagy igénybevételnek kitett terület számára. Nem igényel vaxolást vagy csiszolást, egy egyszerű száraz kefélés is elegendő a padló eredeti megjelenésének helyreállításához.

    Specifikáció
      • Körülbelül 75%-ban természetes vagy megújuló
      • Ideális a nagy igénybevételnek kitett területekre
      • A legjobb életciklus költséggel rendelkezik a piacon
      • Egyedi, száraz keféléses felület helyreállítás
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítótarkett-iq-natural
    • TermékcsaládTARKETT
    • TermékcsoportFlooring - Homogeneous vinyl
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-04-01
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagVinyl
    • Tervezés helyeSvédország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBurkolás - Vinyl
    • IFC besorolásFedés
    • UNSPSC névFlooring
    • UNSPSC kód301617
    • Uniclass 2015 kódSs_30_42
    • Uniclass 2015 leírásFloor covering and finishing systems
    • CSI MasterFormat 2014 kód09 65 00
    • CSI MasterFormat 2014 névResilient Flooring
    • OmniClass szám23-15 17 00
    • OmniClass névFloor Coverings
    • CSI UniFormat II kódC3020
    • CSI Uniformat II névFloor Finishes

    Termék elérhetősége

    Ázsia Európa Afrika