Termékek közzététele
Originale Essenza+ (2.5mm)
Tarkett

Originale Essenza+ (2.5mm)

Ez a kollekció C2C Certified® aranyfokozatú tanúsítvánnyal rendelkezik. Az Originale linóleum, a piacon elérhető legfenntarthatóbb padlómegoldás, amely 97%-ban természetes nyersanyagokból és 77%-ban megújuló anyagokból készült. A 100% Linen dizájnunk természetes tisztasága által ihletett Originale a finom, jellegzetes mintákat ötvözi a legfinomabb pigmentekből készült lágy színekkel. Az árnyalatok különleges palettája a természetből merít ihletet. Az új Essenza+ anyaggal kezelték, amely egy továbbfejlesztett, nem PU akril felületvédelem.

Specifikáció
    • Cradle to Cradle® (bölcsőtől a bölcsőig)
    • Karbon-negatív a bölcsőtől a bölcsőig
    • Használat után újrahasznosítható
    • A természet által inspirált lágy színek, gondosan kiválasztott pigmentekkel
    • Essenza+ nem PU akrilos felületkezelés, fokozott tartóssággal
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítótarkett-linoleum-originale-essenza-2-5-mm
  • TermékcsaládTARKETT
  • TermékcsoportFlooring - Linoleum
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2023-07-20
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagVinyl
  • Tervezés helyeOlaszország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBurkolás - Linoleum
  • IFC besorolásFedés
  • Uniclass 2015 kódSs_30_42
  • Uniclass 2015 leírásFloor covering and finishing systems
  • CSI MasterFormat 2014 kód09 65 43
  • CSI MasterFormat 2014 névLinoleum Flooring
  • OmniClass szám23-15 17 00
  • OmniClass névFloor Coverings

Termék elérhetősége

Ázsia Európa Afrika